|
|
|
16738
CONTACTEUR CTCLIC 2O 20A
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2018
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2020
|
|
|
Principales
Application du contacteur
|
Télécommande
|
Gamme de produit
|
DUOLINE
|
Gamme
|
DuoLine
|
Nom du produit
|
DuoLine CT'clic
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur
|
Nom de l'appareil
|
CT'clic
|
Application
|
Circuit de commande
|
Description des pôles
|
2P
|
Composition des pôles
|
2 "O"
|
Type de réseau
|
CA
|
Labels qualité
|
NF
|
Complémentaires
[Ie] courant assigné d'emploi
|
20 A AC-7A
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
220...240 V CA 50/60 Hz
|
Puissance maximum
|
AC-7A : 0,001 kW à 220...240 V CA 50/60 Hz
|
Type de commande
|
Contrôle à distance
|
Type de signal de commande
|
Maintenu
|
[Uc] tension circuit de commande
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Puissance au maintien
|
3,8 VA
|
Courant démarrage alimentation
|
15 VA
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Borne de raccordement auxiliaire
|
Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 1,5 mm²
Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm²
Borne du type à cagerigide 6 mm²
|
Accessoires associés
|
Sans auxiliaire
|
Environnement
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|